Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
heuel
Description
Rescue platforms - Rescue platforms
Bill of material
8150 L150 DN10 F00 N6 T1 2(1_150_10_00_1_2)
CNSORDERNO
Order Number
8150 L150 DN10 F00 N6 T1 2
LOD
Level of detail
DESC
Description
Alle Rettungspodeste sind stand- und rutschsicher profiliert und besitzen eine Breite von 80 cm.
W
Width
80 cm
L
Length
cm
ANG
Roof pitch
°
CLR
Colour
TYP
Type of roof
GH
Railing height
110 cm
TUR
Security door
CNSWEIGHT
57.871 kg
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
    heuel
    Walkways - Walkways
    heuel
    TopStep - TopStep
    heuel
    Multistep - Schienensystem für Ton- und Betonpfannen, Trapetz, Sandwich- und Welldächer
    heuel
    SnapStep - SnapStep
    heuel
    ClipStep - ClipStep
    heuel
    FlatStep - FlatStep
    heuel
    BibStep - BibStep
Previews
3D
Dimenze
2D
Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady