Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
heuel
Description
Walkways - Walkways
Bill of material
4100 L100 Gsl DN10 F00 N4 1 110 2(1_100_2_10_00_1_2_50)
CNSORDERNO
Order Number
4100 L100 Gsl DN10 F00 N4 1 110 2
LOD
Level of detail
DESC
Description
Alle Laufstege sind stand- und rutschsicher profiliert und besitzen eine Laufstegbreite von wahlweise 50 cm oder 80 cm.
W
Width
cm
L
Length
cm
RAIL
Railing
ANG
Roof pitch
°
CLR
Colour
TYP
Type of roof
GH
Railing height
110 cm
TUR
Security door
CNSWEIGHT
Weight
24.174 kg
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
    heuel
    Multistep - Schienensystem für Ton- und Betonpfannen, Trapetz, Sandwich- und Welldächer
    heuel
    Rescue platforms - Rescue platforms
    heuel
    TopStep - TopStep
    heuel
    SnapStep - SnapStep
    heuel
    FlatStep - FlatStep
    heuel
    ClipStep - ClipStep
    heuel
    BibStep - BibStep
Previews
3D
Размер
2D
Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси